O produto sairá de linha em: 30 de jan de 2020
O novo item indicado é apropriado para o sistema de caixas AX com lingueta, AX IT com lingueta, E-Box KX e porta parcial VX:
2537300
Puxador de alavanca Para CM
Nº do item: CM 5001.062
Para o equipamento em sistemas de fecho alternativos como tambores semicilíndricos, aplicação de segurança, cadeado, etc.
- Nº do item:
- CM 5001.062
- Modelo
- Para cadeado e fechos
Com preparo para a montagem de tambores semicilíndricos com comprimento total de 40 ou 45 mm (segundo a norma DIN 18 252) - Descrição do produto
- Ao contrário dos fechos convencionais, este fecho de alavanca permite aproveitar melhor a superfície da porta para instalações internas e externas.
- Cor
- Caixa: semelhante a RAL 9005
Puxador: semelhante a RAL 9006 - Comprimento
- 242 mm
- Dimensões
- Largura: 50 mm
Profundidade: 17,5 mm
Comprimento: 242 mm - Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 0,86 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 83024110
- EAN
- 4028177502246
- ETIM 7.0
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Descrição do produto
- CM PUNHO ABATIBLE
- Documentação
- Manual de instruções