- Nº do item:
- FT 2735.520
- Modelo
- Perfil 30
- Descrição do produto
- Para cobrir instrumentos de visualização e de comando ou recortes e para a proteção contra impurezas e substâncias líquidas bem como contra acesso indevido.
- Material
- Perfil em alumínio extrudado com cantoneiras em zinco fundido sob pressão e vidro de segurança.
- Superfície
- Quadro básico: pintura eletrostática a pó no padrão RAL 7035
Perfil da dobradiça e do fecho: anodizado natural
- Value base frame
- Com vidro de segurança: alta resistência a solventes e riscos, antiestático e baixo risco de ferimento em caso de quebra.
- Fecho de palheta dupla padronizado, podendo ser substituído pelos fechos de 27 mm do modelo A ou pelo sistema de fecho Ergoform-S (exceto com altura = 270 mm)
- Dobradiça com ângulo de abertura de 180° de fácil montagem.
- Value base frame
- Pode ser facilmente parafusado na porta devido às dimensões adaptadas (o quadro de reforço da porta pode ser utilizado como gabarito de furação).
- Permite ajuste simples da altura.
- Estabiliza o recorte da porta.
- Cobre o contorno do recorte.
- Não fica impureza sobre a vedação, o vidro está seguro contra retirada, não cai sujeira na hora de abrir e líquido não escorre atrás do visor.
- Perfil do quadro com 30 mm ou 60 mm de altura.
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 54
- Nota
- Fecho de palheta dupla padronizado, podendo ser substituído pelos fechos de 27 mm do modelo A ou pelo sistema de fecho Ergoform-S (exceto com altura = 270 mm)
- Não adequado para instalação em áreas externas
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX
TS
VX SE
Largura: = 600 mm
- Dimensões
- Largura: 500 mm
Altura: 470 mm
Profundidade: 47 mm
- Superfície visível
- Largura do visor: 363 mm
Altura do visor: 398 mm
- Profundidade máxima de montagem dos componentes
- 33 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 4,5 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 76101000
- EAN
- 4028177476301
- ETIM 7.0
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182301
- Descrição do produto
-
FT Visor, para VX, TS, VX SE, perfil 30, LAP: 500x470x47 mm, para L: 600 mm