- Nº do item:
- FT 2793.560
- Descrição do produto
- Padrão equipado com dobradiças embutidas de 130° e vedação em todo o seu contorno.
- Material
- Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Vidro de segurança
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 54
- Nota
- Fecho de palheta dupla padronizado, podendo ser substituído pelos fechos de 27 mm do modelo A ou pelo sistema de fecho Ergoform-S (exceto com altura = 270 mm)
- Dimensões
- Largura: 522 mm
Altura: 600 mm
Profundidade: 38 mm
- Superfície visível
- Largura do visor: 408 mm
Altura do visor: 543 mm
- Profundidade máxima de montagem dos componentes
- 31 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 6,5 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 76101000
- EAN
- 4028177149656
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Descrição do produto
-
JANELA INOX