- Nº do item:
- SZ 8701.180
- Material
- Zinco fundido sob pressão
- Cor
- Niquelado fosco
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Ângulo de abertura da porta
- 180°
- Nota
- O grau de proteção da porta poderá ser reduzido.
- O lado de instalação das portas tem que permanecer igual em um módulo de armários.
- Suitable for door variant
- Porta em chapa de aço
- Porta em aço inoxidável
- Adequado para caixas/armários do tipo
- TS
- VX SE
- Emb.
- 4 unid.
- Peso/embalagem
- 0,924 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 83021000
- EAN
- 4028177300057
- ETIM 7.0
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Descrição do produto
-
TS Dobradiça de 180°, para TS, SE, variante de porta: chapa de aço e aço inoxidável, niquelado fosco