Este item será descontinuado em: 31 de dez de 2022
O novo item indicado é apropriado para as caixas de bornes KX:
1592220
Dobradiça da tampa para caixas de bornes KX
Nº do item: KX 1592.200
A dobradiça da tampa pode ser simplesmente parafusada na ranhura de proteção da caixa e na borda da tampa. A posição dos orifícios de fixação está pré-definida, dispensando fazer medições e marcações.
- Nº do item:
- KX 1592.200
- Descrição do produto
- A dobradiça da tampa pode ser simplesmente parafusada na ranhura de proteção da caixa e na borda da tampa. A posição dos orifícios de fixação está pré-definida, dispensando fazer medições e marcações.
- Material
- Zinco fundido sob pressão
- Escopo de fornecimento
- Dobradiça da tampa
Tampões
Inclui material de fixação - Nota
- Para um ângulo de abertura das portas de até 180°
- Emb.
- 6 unid.
- Peso/embalagem
- 0,156 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73182900
- EAN
- 4028177938069
- ETIM 7.0
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Descrição do produto
- KX Dobradiça da tampa, para caixas de bornes KX, zinco fundido sob pressão
- Documentação
- Info sheet