Portas/fechos

Porta, lado interno

Várias opções para fixar dispositivos para apoiar e arquivar documentos e instrumentos de visualização e de comando.

Porta, lado interno

Sistema de chassi 14 x 39 mm para VX, VX SE, PC, IW, AX

Para a fixação da canaleta de cabos, suportes de conduíte, elementos montados na porta, etc.

Porta, lado interno

Trilho de montagem para VX, TS, VX SE, TP, AX

Para fixar facilmente as canaletas de cabos, suportes de conduíte, coberturas de proteção contra contatos acidentais, elementos montados na porta, fixação e retenção de cabos.

Porta, lado interno

Trilho de montagem para AE

Para fixar as canaletas de cabos, suportes de conduíte, coberturas de proteção contra contatos, elementos montados na porta, fixação e retenção de cabos, etc.

Porta, lado interno

Régua perfurada da porta para AX de aço inoxidável

Para instalação vertical nos pinos roscados da porta para poder fixar trilhos de montagem, sistema de chassi 14 x 39 mm e retentor de porta.

Porta, lado interno

Régua perfurada para montagem para AE em aço inoxidável

Para fixação de trilhos de montagem para AE e retentor de porta para AE, etc.

Porta, lado interno

Retentor de porta para AX

Para travar a porta aberta. Montagem na caixa sem necessidade de processamento mecânico.

Porta, lado interno

Retentor de porta para caixas AX e EX em plástico

Para travar a porta aberta. Montagem na caixa sem necessidade de processamento mecânico.

Porta, lado interno

Retentor de porta

Para a proteção de portas de modo que não batam inadvertidamente.

Porta, lado interno

Retentor de porta para saídas de emergência

Em caso de emergência, os retentores convencionais de porta podem obstruir as saídas de emergência. Ao ser pressionado, o retentor é desativado automaticamente e libera a porta para ambos os lados. Junto com a...

Porta, lado interno

Quadros de reforço da porta para TS, TS IT

Para TS TI para porta traseira, dividido na vertical, fechado.

Porta, lado interno

Quadro para troca, magnético

Para identificação ou legenda personalizada da infraestrutura da rede instalada. Sua superfície magnética possibilita uma fixação flexível em qualquer superfície magnetizável.

Porta, lado interno

Roda de elevação para TS, VX SE, PC

Para elevar a porta no caso de montagem de equipamentos pesados (por exemplo, condicionadores de ar) para facilitar o fechamento.

Porta, lado interno

Mesa para instrumentos para VX, TS, VX SE, TP, PC

Para, por exemplo, equipamentos de programação

Porta, lado interno

Prancheta para VX, TS, VX SE, TP, PC

Para colocar esquemas no momento de procurar falhas ou em caso de manutenção. As pranchetas podem ser montadas de acordo com a largura da porta. A montagem é feita no quadro de reforço da porta ou na régua perfurada da...

Porta, lado interno

Alça para transporte e montagem para VX, TS, VX SE

Para a instalação e remoção da porta bem como para transportar a mesma.

Porta, lado interno

Pinos distanciadores

O elemento para fixação universal para aplicação em todas as situações em que é necessário manter distância ao nível de fixação.

Porta, lado interno

Porta-documento em chapa de aço largura variável

Para fixação na régua perfurada da porta, em qualquer altura. Com largura variável e ajuste facilitado.

Porta, lado interno

Porta-documento em chapa de aço para VX, TS, VX SE, PC, base do TopConsole System TP

Para fixação no quadro de reforço da porta, em qualquer altura.

Porta, lado interno

Porta-documento em plástico

Para ser colado na superfície interna da porta.

Porta, lado interno

Porta-documento com bolsa transparente

Com bolsa de plástico transparente, autocolante na face traseira.

Porta, lado interno

Prendedor de documentos, magnético

Para a conservação simples de documentos. Fixação devido ao ímã permanente em qualquer superfície magnetizável.

Porta, lado interno

Caixa porta-objetos

Para um apoio seguro e uma capacidade de até 10 CDs/DVDs.