Trilho de montagem para AE

Nº do item: SZ 2325.000

Para fixar as canaletas de cabos, suportes de conduíte, coberturas de proteção contra contatos, elementos montados na porta, fixação e retenção de cabos, etc.

Nº do item:
SZ 2325.000
Descrição do produto
Para fixar as canaletas de cabos, suportes de conduíte, coberturas de proteção contra contatos, elementos montados na porta, fixação e retenção de cabos.
Dados técnicos
Orifícios com Ø 4,5 mm em intervalos de 25 mm
Aplicações
Para a fixação de
Canaletas de cabos
Suportes de conduítes
Coberturas de proteção contra contatos acidentais
Elementos montados na porta
Guias para fixação de cabos
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Instalações possíveis
Em portas
Indicação de montagem
No caso da AE em aço inoxidável é necessário usar a régua perfurada para montagem
Nota
Dependendo da AE, é necessário cortar os trilhos de montagem no local pré-estampado
Adequado para caixas/armários do tipo
AE
AE em aço inoxidável
Adequado para largura
= 500 mm
= 1.000 mm
Emb.
20 unid.
Peso/embalagem
4,08 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177021266
ETIM 7.0
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descrição do produto
SZ PERFIL PORTA AE