Este item será descontinuado em: 30 de jan de 2020
O novo item indicado é apropriado para os sistemas de caixas e armários VX, VX SE e instalações nas portas AX:
4599200
Trilho de montagem para AE
Nº do item: SZ 2327.000
Para fixar as canaletas de cabos, suportes de conduíte, coberturas de proteção contra contatos, elementos montados na porta, fixação e retenção de cabos, etc.
- Nº do item:
- SZ 2327.000
- Descrição do produto
- Para fixar as canaletas de cabos, suportes de conduíte, coberturas de proteção contra contatos, elementos montados na porta, fixação e retenção de cabos.
- Dados técnicos
- Orifícios com Ø 4,5 mm em intervalos de 25 mm
- Aplicações
- Para a fixação de
- Canaletas de cabos
- Suportes de conduítes
- Coberturas de proteção contra contatos acidentais
- Elementos montados na porta
- Guias para fixação de cabos
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Instalações possíveis
- Em portas
- Indicação de montagem
- No caso da AE em aço inoxidável é necessário usar a régua perfurada para montagem
- Nota
- Dependendo da AE, é necessário cortar os trilhos de montagem no local pré-estampado
- Adequado para caixas/armários do tipo
- AE
- AE em aço inoxidável
- Adequado para largura
- = 760 mm
- Emb.
- 20 unid.
- Peso/embalagem
- 6,5 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177021303
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
- SZ PERFIL PORTA AE