Este item será descontinuado em: 30 de jun de 2024
O item foi substituído pelo item:
2311100
- Nº do item:
- SZ 2310.100
- Dados técnicos
- Orifícios com Ø 3,7 mm em intervalos de 25 mm
- Aplicações
- Para a fixação de
- Trilhos de montagem para AE
- Retentor de porta para AE
- Etc.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Incluindo porcas e arruelas dentadas
- Comprimento
- 938 mm
- Instalações possíveis
- Para instalação vertical nos pinos roscados da porta
- Adequado para caixas/armários do tipo
- AE em aço inoxidável
- Adequado para altura
- = 1.000 mm
- Emb.
- 20 unid.
- Peso/embalagem
- 5,06 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177020955
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
- TRILHO PERF. MONT. AE INOX
- Documentação
- Info sheet