Régua perfurada da porta para AX de aço inoxidável

Nº do item: AX 2311.100

Para instalação vertical nos pinos roscados da porta para poder fixar trilhos de montagem, sistema de chassi 14 x 39 mm e retentor de porta.

Nº do item:
AX 2311.100
Descrição do produto
Para instalação vertical nos pinos roscados da porta para poder fixar trilhos de montagem, sistema de chassi 14 x 39 mm e retentor de porta.
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Adequado para caixas/armários do tipo
AX em aço inoxidável
Adequado para altura
= 1.000 mm
Emb.
2 unid.
Peso/embalagem
0,506 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177940550
ETIM 7.0
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descrição do produto
AX Régua perfurada da porta, para AX de aço inoxidável, para A: 1000 mm