Portas parciais para TS

Nº do item: TS 9672.190

As portas podem ser instaladas opcionalmente tanto na esquerda como na direita.

Nº do item:
TS 9672.190
Descrição do produto
Para armários TS, em vez de uma porta ou painel traseiro. As portas parciais podem ser combinadas aleatoriamente. Na parte superior e inferior é necessário utilizar, respectivamente, uma cobertura de acabamento frontal. As portas podem ser instaladas opcionalmente tanto na esquerda como na direita. No caso de portas sem visor (600 a 1000 mm de altura), é possível a montagem do quadro do monitor SZ 2305.000. Fecho de palheta dupla padrão, podendo ser substituído pelos fechos do modelo F e, acima de 600 mm de altura, pelo fecho Comfort.
Material
Chapa de aço de 2 mm
Superfície
Pintura texturizada
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Régua de divisão
Dobradiças
Peças de fecho
Inclui material de fixação
Dimensões
Largura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
Adequado para
Largura: = 800 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 54 com o armário completo
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
34 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177697874
ETIM 7.0
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Descrição do produto
SV PORTA PARCIAL 800X2000 mm