- Nº do item:
- SV 9671.208
- Descrição do produto
- Para montagem posterior em portas parciais. As réguas perfuradas para montagem possuem um esquema de perfurações em intervalos de 25 mm e podem ser utilizadas para instalações personalizadas na parte interna das portas como, por exemplo, canaletas de cabos, suportes de mangueiras, etc. Diâmetro das perfurações da régua perfurada para montagem: 4,5 mm
- Material
- Chapa de aço de 1 mm
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Comprimento
- 698 mm
- Dimensões
- Comprimento: 698 mm
- Adequado para
- Largura: = 800 mm
- OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DOOR_HEIGHTS
- 150 ‐ 800 mm
- Emb.
- 10 unid.
- Peso/embalagem
- 2,02 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 39269097
- EAN
- 4028177619630
- ETIM 7.0
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400501
- Descrição do produto
- SV Regua perf.p/mont.800x698 ( 10Pç )
Régua perfurada para montagem para porta parcial
Nº do item: SV 9671.208
Para instalação posterior em portas parciais, com esquema de perfurações em intervalos de 25 mm para instalações personalizadas na parte interna das portas como, por exemplo, canaletas de cabos, suportes de mangueiras, etc.