- Nº do item:
- SV 9672.314
- Descrição do produto
- Como acabamento superior da configuração frontal modular no caso de utilização das portas parciais. As coberturas de acabamento frontal podem ser facilmente removidas por fora soltando os parafusos. A régua de divisão necessária para a montagem está inclusa no escopo de fornecimento das portas parciais instaladas.
- Material
- Chapa de aço de 2 mm
- Superfície
- Pintura texturizada
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Height front panel top
- 100 mm
- Adequado para
- Largura: = 400 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 1,235 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177697331
- ETIM 7.0
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Descrição do produto
-
SV. FROM TRIM PANELS 1P 54 TOP