Cobertura de acabamento frontal em cima para TS

Nº do item: SV 9672.324

Como acabamento superior no caso de utilização das portas parciais.

Nº do item:
SV 9672.324
Descrição do produto
Como acabamento superior da configuração frontal modular no caso de utilização das portas parciais. As coberturas de acabamento frontal podem ser facilmente removidas por fora soltando os parafusos. A régua de divisão necessária para a montagem está inclusa no escopo de fornecimento das portas parciais instaladas.
Material
Chapa de aço de 2 mm
Superfície
Pintura texturizada
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Height front panel top
300 mm
Adequado para
Largura: = 400 mm
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
2,586 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177697362
ETIM 7.0
EC000456
ECLASS 8.0
27142423
Descrição do produto
SV TAMPA FRONTAL SUPERIOR IP54 400X300
Documentação
Manual de instruções