- Nº do item:
- SV 9674.550
- Descrição do produto
- Cobertura frontal interna do sistema de barramento principal com a opção de montagem de uma canaleta de cabos medindo L x P 40 x 20 mm. Para aplicação em instalações de distribuição elétrica Ri4Power com coberturas de acabamento frontal medindo 300 mm de altura. Os condutores são instalados horizontalmente atrás das coberturas de acabamento frontal.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Nota
- As cantoneiras de montagem para divisória de espaço funcional e os trilhos de suporte de disjuntores possibilitam a montagem de uma canaleta em recortes pré-estampados para que os cabos possam ser instalados na vertical.
- Adequado para
- Largura: = 400 mm
= 600 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 1,26 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177697300
- ETIM 7.0
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Descrição do produto
-
SV Cobert.acabam. p/inst.cabos 400/600