Placa de montagem Para KL e KL-HD

Nº do item: KL 1562.700

Placas de montagem para também ser possível fazer instalações no lado de fora da caixa.

Nº do item:
KL 1562.700
Descrição do produto
Para também poder fazer instalações no lado de fora da caixa. Os parafusos de fixação estão inclusos nos acessórios da caixa.
Material
Chapa de aço de 2,0 mm
Superfície
Galvanizado
Adequado para
Tipo de caixa: KL
KL-HD
Largura: = 200 mm
Altura: = 200 mm
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
0,48 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177010062
ETIM 7.0
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Descrição do produto
PLM KL 1502/16/23