Este item será descontinuado em: 30 de jan de 2020
O novo item indicado é apropriado para os sistemas de caixas de bornes KX, caixas bus KX, caixas de bornes HD e caixas de bornes Ex:
1576800
Placa de montagem Para KL e KL-HD
Nº do item: KL 1576.700
Placas de montagem para também ser possível fazer instalações no lado de fora da caixa.
- Nº do item:
- KL 1576.700
- Descrição do produto
- Para também poder fazer instalações no lado de fora da caixa. Os parafusos de fixação estão inclusos nos acessórios da caixa.
- Material
- Chapa de aço de 2,0 mm
- Superfície
- Galvanizado
- Adequado para
- Tipo de caixa: KL
Largura: = 400 mm
Altura: = 150 mm - Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 0,95 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177010499
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Descrição do produto
- KL PLM 1589