- Nº do item:
- TS 8614.675
- Descrição do produto
- Montagem interna universal, também em combinação com sistemas de chassi e trilhos de montagem. Elementos modulares defeituosos podem ser substituídos de forma rápida e simples. Níveis de montagem adicionais.
- Material
- Chapa de aço de 2,5 mm
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Nota
- As placas de montagem parcial são fixadas com os acessórios inclusos no escopo de fornecimento rente ao nível de montagem interno, diretamente nos perfis verticais do armário. Nesta posição de montagem (tanto na largura como também na profundidade), as placas formam um nível com o sistema de chassi TS 17 x 73 mm e com os trilhos de montagem TS para o nível de montagem interno.
- Nota sobre o código de referência
- Também adequadas para montagem em armários para PC com base TS atrás da porta dianteira inferior e em caixas IW com 900 e 1000 mm de altura.
- Dimensões
- Largura: 500 mm
Altura: 775 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS
VX SE
Largura: = 600 mm
Profundidade: = 600 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 9,8 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177367890
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Descrição do produto
-
TS PlacaA MontagemINTERNA C/500X775