- Nº do item:
- TS 8614.840
- Descrição do produto
- Montagem interna universal, também em combinação com sistemas de chassi e trilhos de montagem. Elementos modulares defeituosos podem ser substituídos de forma rápida e simples. Níveis de montagem adicionais.
- Material
- Chapa de aço de 2,5 mm
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Nota
- As placas de montagem parcial são fixadas com os acessórios inclusos no escopo de fornecimento rente ao nível de montagem interno, diretamente nos perfis verticais do armário. Nesta posição de montagem (tanto na largura como também na profundidade), as placas formam um nível com o sistema de chassi TS 17 x 73 mm e com os trilhos de montagem TS para o nível de montagem interno.
- Dimensões
- Largura: 700 mm
Altura: 300 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS
VX SE
Largura: = 400 mm
= 800 mm
Profundidade: = 400 mm
= 800 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 5,5 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177212343
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Descrição do produto
-
PLACA DE MONTAGEM PARCIAL 700X300MM