Placa de montagem para TS

Nº do item: TS 8614.200

Para aplicação em armários TS de 400 mm de largura sem placa de montagem.

Nº do item:
TS 8614.200
Material
Chapa de aço de 3,0 mm
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Instalações possíveis
Em intervalos de 25 mm com profundidade ajustável
Indicação de montagem
O trilho de montagem TS 13 x 38 mm pode ser utilizado como trilho deslizante para placas de montagem
Para a instalação em armários largos é necessário o divisor de largura
Adequado para
Tipo de caixa: TS
Largura: = 400 mm
Altura: = 2.000 mm
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
18 kg
EAN
4028177541771
ETIM 7.0
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Descrição do produto
TS PlacaA MONTEGEM 400X2000