- Nº do item:
- CS 9765.092
- Descrição do produto
- Para a estruturação de níveis de montagem. A profundidade das placas de montagem pode ser ajustada em intervalos de 25 mm.
- Material
- Alumínio, 3 mm
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Nota
- No caso de caixas com 1200 mm de largura, é possível fazer uma instalação parcial com uma ou duas placas de montagem medindo 600 mm de largura.
- Dimensões
- Largura: 499 mm
Altura: 1.096 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: Armário básico CS
Largura: = 600 mm
Altura: = 1.200 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 11,3 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 76169990
- EAN
- 4028177216846
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Descrição do produto
-
CS PlacaA MONTAGEM P/CAIXA MOD. 600X1200