Placa de montagem para os novos armários básicos CS

Nº do item: CS 9765.095

Para a estruturação de níveis de montagem em intervalos de 25 mm com ajuste da profundidade.

Nº do item:
CS 9765.095
Descrição do produto
Para a estruturação de níveis de montagem. A profundidade das placas de montagem pode ser ajustada em intervalos de 25 mm.
Material
Alumínio, 3 mm
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Nota
No caso de caixas com 1200 mm de largura, é possível fazer uma instalação parcial com uma ou duas placas de montagem medindo 600 mm de largura.
Dimensões
Largura: 699 mm
Altura: 1.096 mm
Adequado para
Tipo de caixa: Armário básico CS
Largura: = 800 mm
Altura: = 1.200 mm
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
15 kg
Número da tarifa alfandegária
76169990
EAN
4028177216877
ETIM 7.0
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Descrição do produto
CS PlacaA MONTAGEM P/CAIXA MOD. 800X1200
Documentação
Manual de instruções