Placa de montagem para caixas de bornes KX, caixas bus KX, caixas de bornes HD, caixas EX

Nº do item: KX 1576.800

Para também poder fazer instalações no lado de fora da caixa. Os parafusos de fixação estão inclusos nos acessórios da caixa.

Nº do item:
KX 1576.800
Descrição do produto
Para também poder fazer instalações no lado de fora da caixa. Os parafusos de fixação estão inclusos nos acessórios da caixa.
Material
Chapa de aço de 2 mm
Superfície
Galvanizado
Adequado para
Tipo de caixa: Caixa de bornes KX
Caixa bus KX
Largura: = 400 mm
Altura: = 150 mm
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
0,75 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177925410
ETIM 7.0
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Descrição do produto
KX Placa de montagem, para caixas de bornes KX e caixas bus KX, LA: 125x385 mm
Fichas técnicas
Especificações técnicas