Este item será descontinuado em: 31 de dez de 2020
Kit de montagem para prateleiras com perfis adaptadores de 19" no TS
Nº do item: TS 8800.580
Com expansão de 19" no TS, para montagem entre os perfis adaptadores dianteiros e traseiros ou das peças adaptadoras de 482,6 mm (19") em armários com 600 mm de largura.
- Nº do item:
- TS 8800.580
- Descrição do produto
- Para montagem entre os perfis adaptadores dianteiros e traseiros ou das peças adaptadoras de 482,6 mm (19˝) em armários com 600 mm de largura.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Nota
- Profundidade máxima das prateleiras = profundidade do armário -100 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS
Profundidade: 800 mm - Dimensões de montagem
- Installation depth for components: 482,6 mm
Largura de montagem dos componentes: 19" - Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 1,12 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177213203
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
- TS Jogo de montagem