Placa de cobertura Para TP

Nº do item: CM 6730.120

Serve como tampa de uma base do TopConsole System TP.

Nº do item:
CM 6730.120
Descrição do produto
Para cobrir completamente a abertura da base no caso dos armários CM ou a abertura superior das bases do TopConsole System quando utilizadas individualmente.
Material
Chapa de aço
Superfície
Pintura texturizada
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Dimensões
Altura: 24,5 mm
Adequado para
Tipo de caixa: Base do TopConsole System TP
Largura: = 1.200 mm
Profundidade: = 500 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 55
Grau de proteção NEMA
NEMA 12
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
10 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177554412
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrição do produto
TP Placa de cobertura, para TP, para LP: 1200x500 mm
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções