Chapas modulares para TE

Nº do item: TE 7526.790

As chapas modulares oferecem versatilidade na configuração da área da base do TE.

Nº do item:
TE 7526.790
Modelo
Chapa de compensação
Descrição do produto
As chapas modulares possibilitam a configuração livre e variada da área da base do TE.
Aplicações
Para escolher corretamente as chapas de base, por favor, observe o seguinte:
Largura do armário menos 150 mm
Profundidade do armário menos 50 mm
Material
Chapa de aço galvanizada
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Dimensões
Largura: 650 mm
Profundidade: 50 mm
Adequado para
Tipo de caixa: TE
Largura: 800 mm
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
0,512 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177196575
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrição do produto
QR CHAPA MODUL. COMPENSAÇAO 650X50
Documentação
Info sheet