- Nº do item:
- TS 8802.060
- Descrição do produto
- Para a vedação da entrada dos cabos entre as chapas de base.
- Vantagens
- Especialmente adequado para cabos com o mesmo diâmetro
- Dados técnicos
- Perfil de aperto elástico: Corte transversal: 30 x 25 mm
- Aplicações
- Para encaixe nas chapas de base
- Material
- Perfil em alumínio extrudado
Perfil de aperto elástico: Poliuretano
- Escopo de fornecimento
- Perfis de encaixe incluindo perfis de aperto elásticos
- Nota
- 2 unidades são suficientes para a abertura da base de um armário com uma largura de até 800 mm
- Em armários com largura acima de 1000 mm existem duas aberturas na base. É possível montar 4 unidades por armário
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS: = 600 mm
Tipo de caixa: TP
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 55 no caso de montagem adequada
- Emb.
- 2 unid.
- Peso/embalagem
- 0,212 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 76042990
- EAN
- 4028177382480
- ETIM 7.0
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Descrição do produto
-
TS Perfil para entrada de cabos, no meio, para TS, VX SE, TP, para L: 600 mm