Este item será descontinuado em: 31 de jan de 2021
Chapas para entrada de cabos para montagem em TopConsole System TP
Nº do item: SZ 5001.226
Introdução segura dos cabos, utilizada com as buchas para entrada de cabos e buchas para passagem de conectores. É montada no lugar das chapas de base padrão.
- Nº do item:
- SZ 5001.226
- Descrição do produto
- Introdução segura dos cabos, utilizada com as buchas para entrada de cabos e buchas para passagem de conectores. É montada no lugar das chapas de base padrão.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Adequado para
- Tipo de caixa: TP: = 600 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 0,58 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177523302
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
- CM CHAPA ENTR. CABOS 600