Este item será descontinuado em: 30 de jan de 2020
- Nº do item:
- SZ 1158.500
- Modelo
- fechado
- Descrição do produto
- Como peça de reposição/substituição para placas flangeadas fornecidas como padrão.
- Material
- Chapa de aço
- Cor
- RAL 7035
- Nota
- O devido tamanho da placa flangeada é indicado na respectiva caixa
- Dimensões
- Largura: 220 mm
Profundidade: 90 mm - Adequado para
- Tipo de caixa: AE
- Placa flangeada
- Tamanho: 2
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 66 no caso de montagem na posição convencional, embaixo
- Emb.
- 6 unid.
- Peso/embalagem
- 1,5 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177224902
- ETIM 7.0
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Descrição do produto
- KL PlacaA ENTRADA CABOS