- Nº do item:
- SZ 2899.250
- Descrição do produto
- Para a entrada dos cabos, simplesmente cortar na respectiva saliência de acordo com o diâmetro dos cabos.
- Aplicações
- Para material com espessura entre 1,5 e 4,5 mm
- Material
- Bucha/luva: elastômero termoplástico
- Dimensões
- Rosca: M25
- Para laterais com espessura (máx.)
- 1,5 ‐ 4,5 mm
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 54 no caso de passagem adequada do cabo
- Para cabos com Ø
- 5 ‐ 21 mm
- Emb.
- 50 unid.
- Peso/embalagem
- 0,15 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 39269097
- EAN
- 4028177389618
- ETIM 7.0
- EC000879
- ECLASS 8.0
- 27069216
- Descrição do produto
-
SZ BOQUILLA ESCALONADA IP 54