Buchas afuniladas Para material com espessura entre 1,5 e 4,5 mm

Nº do item: SZ 2899.320

Para a entrada dos cabos, simplesmente cortar na respectiva saliência de acordo com o diâmetro dos cabos.

Nº do item:
SZ 2899.320
Descrição do produto
Para a entrada dos cabos, simplesmente cortar na respectiva saliência de acordo com o diâmetro dos cabos.
Aplicações
Para material com espessura entre 1,5 e 4,5 mm
Material
Bucha/luva: elastômero termoplástico
Dimensões
Rosca: M32
Para laterais com espessura (máx.)
1,5 ‐ 4,5 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 54 no caso de passagem adequada do cabo
Para cabos com Ø
13 ‐ 26,5 mm
Emb.
25 unid.
Peso/embalagem
0,15 kg
Número da tarifa alfandegária
39269097
EAN
4028177389625
ETIM 7.0
EC000879
ECLASS 8.0
27069216
Descrição do produto
SZ BOQUILLA ESCALONADA IP 54
Documentação
Info sheet