Suportes plásticos para gerenciamento de cabos
Nº do item: DK 7219.035
Para a fixação flexível de cabos, disponível em dois materiais diferentes e três variantes de medidas, montagem em armário e no perfil do quadro montado com dobradiça de 482,6 mm (19"), em patch panels, em Data Rack, bem como componentes no esquema DIN em intervalos de 25 mm.
- Nº do item:
- DK 7219.035
- Modelo
- Poliamida: possibilidade de fixação com regulagem contínua devido ao orifício alongado. O suporte para gerenciamento de cabos DK 7218.035 também pode ser instalado em patch panels com 1 UA.
- Descrição do produto
- Para a fixação flexível de cabos, disponível em dois materiais diferentes e três variantes de medidas. Possibilidade para fixação no armário e no perfil do quadro montado com dobradiça de 482,6 mm (19") das caixas de distribuição de dados, em todos os patch panels, no Data Rack bem como em todos os componentes no esquema DIN em intervalos de 25 mm.
- Material
- Poliamida
- Cor
- RAL 7035
- Dimensões
- Altura: 70 mm
Profundidade: 105 mm - Adequado para
- Largura: 482,6 mm
- Emb.
- 10 unid.
- Peso/embalagem
- 0,38 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 39269097
- EAN
- 4028177167025
- ETIM 7.0
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Descrição do produto
- ESTRIBO ALINHAMENTO PLASTICO 105X70