Quadro de vedação modular

Nº do item: AX 2583.080

Para utilização universal em todas as superfícies e laterais, para introdução de cabos e condutores pré-confeccionados com conector. A montagem também pode ser feita em recortes de conectores de 24 ou 16 polos.

Nº do item:
AX 2583.080
Modelo
para 8 vedações pequenas
Descrição do produto
Para utilização universal em todas as superfícies e laterais, para introdução de cabos e condutores pré-confeccionados com conectores. A montagem também pode ser feita em recortes de conectores de 24 ou 16 polos.
Material
Plástico
Cor
Preto
Escopo de fornecimento
Quadro de vedação
Quadros de trava
Recorte necessário
91 x 46 mm (16 polos)
Dimensões
Largura: 126,08 mm
Profundidade: 70,08 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 66
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
0,12 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177939905
ETIM 7.0
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Descrição do produto
SZ Quadro de vedação, para roteamento modular de cabos, para 8 vedações pequenas ou, para recortes de conectores (16 polos)
Aprovações
UR + C-UR (recognized)
Documentação
Demais informações
Manual de instruções