Caixa de derivação de cabos de fibra óptica com profundidade regulável

Nº do item: DK 7241.005

Serve para o alojamento de módulos de derivação.

Nº do item:
DK 7241.005
Descrição do produto
A caixa de derivação de 482,6 mm (19") destina-se à instalação de módulos de derivação, podendo ser embutida em qualquer rack de rede com montagem de 482,6 mm (19"), além de poder ser utilizada como terminal ou caixa de distribuição de cabos de fibra ópti
Material
Chapa de aço
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Caixa de derivação
Clipes para fixação de cabos
Cobertura do módulo
Acessórios de fixação para patch panel
Number of splicing cassettes max
2
Nota
O escopo de fornecimento não inclui patch panels nem módulos de derivação
Profundidade de montagem
302 mm
Unidades de altura
1 UA
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
3,355 kg
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177167049
ETIM 7.0
EC001130
ECLASS 8.0
19170113
Descrição do produto
RACK DERIVACAO FIBRA OTICA 19'' 1UA