O produto sairá de linha em: 31 de out de 2021
- Nº do item:
- DK 7241.024
- Descrição do produto
- Com recortes para a instalação de acoplamentos de cabos de fibra óptica.
- Aplicações
- para caixa de derivação de cabos de fibra óptica com profundidade ajustável e caixa breakout para cabos de fibra óptica com 1 UA
- Material
- Chapa de aço
- Cor
- RAL 7035
- Quantidade de espaços para montagem
- 24
- Para acoplamento de cabos de fibra óptica
- E-2000
- E-2000 Duplex
- SC
- LC Duplex
- Nota sobre o código de referência
- No caso do E-2000 Duplex há apenas a metade dos espaços para conexão.
- Unidades de altura
- 1 UA
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 0,263 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177435605
- ETIM 7.0
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Descrição do produto
- DK PATCH-PANEL 1UA