Caixa de derivação de cabos de fibra óptica retrátil Com fecho

Nº do item: DK 7470.535

Serve para o alojamento de módulos de derivação, acesso perfeito por tecnologia telescópica para extração completa.

Nº do item:
DK 7470.535
Descrição do produto
A caixa de derivação de 482,6 mm (19") destina-se à instalação de módulos de derivação, podendo ser embutida em qualquer rack de rede com montagem de 482,6 mm (19") além de poder ser utilizada como terminal ou caixa de distribuição de cabos de fibra óptic
Vantagens
A tecnologia telescópica para extração completa oferece livre acesso perfeito aos módulos de derivação e à fixação dos cabos
A possibilidade de instalação variável dos módulos permite a instalação de qualquer módulo de derivação convencional
O fecho de segurança instalado na frente oferece proteção total contra acesso indevido
Material
Chapa de aço
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Caixa de derivação
Clipes para fixação de cabos
Fecho de segurança
Cobertura do módulo
Acessórios de fixação para patch panel
Number of splicing cassettes max
4
Nota
O escopo de fornecimento não inclui patch panels nem módulos de derivação
Profundidade de montagem
363 mm
Unidades de altura
2 UA
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
6,752 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177167902
ETIM 7.0
EC001130
ECLASS 8.0
19170113
Descrição do produto
DK CAIXA DERIV.CAB F.OPTICA C/EXT.T. 2UA