- Nº do item:
- DK 7469.535
- Descrição do produto
- Diversos painéis com os respectivos recortes para a conexão de acoplamentos de cabos de fibra óptica Single ou Duplex encontram-se disponíveis para as caixas de derivação.
- Material
- Chapa de aço
- Cor
- RAL 7035
- Quantidade de espaços para montagem
- 24
- Para acoplamento de cabos de fibra óptica
- SC Duplex
- LC Quad
- Unidades de altura
- 2 UA
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 0,514 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177167896
- ETIM 7.0
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Descrição do produto
- PATCH-PANEL 2HE
Patch panel para caixa de derivação de cabos de fibra óptica travável
Nº do item: DK 7469.535
Existem 5 modelos diferentes de painéis de cabos de fibra óptica para vários tipos de acoplamento. A quantidade de espaços para montagem em cada painel diverge dependendo da variante selecionada ou do tamanho básico.