- Nº do item:
- DK 7050.200
- Descrição do produto
- Para a montagem de 15 barras separadoras perfiladas LSA 2/10 em 2 barras cilíndricas com Ø 12 mm. A unidade de suporte pode ser integrada em qualquer nível de fixação de 482,6 mm (19"). Com guia para fixação de cabos na parte traseira.
- Material
- Laterais: placas em alumínio
Flanges/trilhos de junção em polegadas: perfil em alumínio extrudado - Escopo de fornecimento
- Suporte com barras cilíndricas como kit de montagem.
- Dimensões
- Largura: 482,6 mm
Altura: 132,5 mm
Profundidade: 180 mm - Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 2,3 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 76169990
- EAN
- 4028177221581
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261