Este item será descontinuado em: 30 de jan de 2020
O item foi substituído pelo item:
8619530
- Nº do item:
- SR 2034.200
- Modelo
- Quadro resistente à torção composto por perfis quadrados soldados com perfil de sustentação com dobras triplas.
- Descrição do produto
- Adequado para a montagem de módulos eletrônicos de 482,6 mm (19") abrangendo toda a altura.
- Material
- Chapa de aço
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Inclui fecho de palheta dupla e acessórios para montagem.
- Adequado para
- Tipo de caixa: AE
Largura: = 600 mm
= 760 mm
Altura: = 760 mm - Unidades de altura
- 14 UA
- Adequado para caixas/armários do tipo
- AE
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 6,7 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177014008
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
- SR Bastidor móvel 14UA