- Nº do item:
- SR 2377.120
- Descrição do produto
- Adequado para a montagem de componentes de 482,6 mm (19").
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui lingueta com fecho de palheta dupla
Material para fixação no kit de montagem
- Indicação de montagem
- Dependendo da situação de instalação, são necessários chassis de montagem PS de 23 x 73 mm
- Nota
- para outras possibilidades de montagem, consultar "Especificações técnicas"
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS
VX SE
Largura: = 600 mm
= 800 mm
- Unidades de altura
- 12 UA
- Adequado para caixas/armários do tipo
- TS
- VX SE
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 3,8 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177214996
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
-
SR Quadro com dobradiça, pequeno, para TS, VX SE, para L: 600/800 mm, 12 UA