O produto sairá de linha em: 31 de jan de 2020
O item foi substituído pelo item:
8619011
Quadro com dobradiça grande, sem acabamento para armários TS, VX SE e armários com 600 mm e 1200 mm de largura
Nº do item: SR 2331.700
Para armários de 600 mm e 1200 mm de largura, 22 - 45 UA, sem acabamento, para a montagem de componentes 482,6 mm (19˝).
- Nº do item:
- SR 2331.700
- Descrição do produto
- Adequado para a montagem de componentes de 482,6 mm (19").
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui lingueta com fecho de palheta dupla
Material para fixação no kit de montagem - Indicação de montagem
- Dependendo da situação de instalação, são necessários chassis de montagem TS de 23 x 73 mm ou chassis de montagem TS 17 x 73 mm
- Nota
- para outras possibilidades de montagem, consultar "Especificações técnicas"
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS
Largura: = 600 mm
= 1.200 mm
Altura: ≥ 1.600 mm - Unidades de altura
- 31 UA
- Adequado para caixas/armários do tipo
- TS
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 11,82 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177021426
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
- SR Quadro com dobradiça, grande , sem acabamento, para TS, VX SE, para L: 600/1200 mm, 31 UA