- Nº do item:
- SR 2342.235
- Modelo
- nível de 19" centrado
- Descrição do produto
- Adequado para a montagem de componentes de 482,6 mm (19").
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Quadro: galvanizado
Acabamento: com pintura
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Inclui sistema de fecho de barra com fecho de palheta dupla
Material para fixação
- Instalações possíveis
- Em TS/SE com ângulo de abertura de 180°
- Indicação de montagem
- Dependendo da situação de instalação, são necessários chassis de montagem TS de 23 x 73 mm ou chassis de montagem TS 17 x 73 mm
- Nota
- para outras possibilidades de montagem, consultar "Especificações técnicas"
- No caso de armários TS e SE com duas portas com 1800 mm ou 2200 mm de altura, devido à coincidência do espaço de montagem do fecho, é necessário montar um quadro com dobradiça com um tamanho menor
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS
VX SE
Largura: = 800 mm
Altura: ≥ 2.000 mm
- Unidades de altura
- 40 UA
- Adequado para caixas/armários do tipo
- TS
- VX SE
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 23,6 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177165212
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
-
SR Quadro com dobradiça, grande , com acabamento, para TS, VX SE, para L: 800 mm, 40 UA, montagem central