Kit de montagem para quadro montado com dobradiça grande sem acabamento

Nº do item: SR 1996.535

Nº do item:
SR 1996.535
Material
Chapa de aço
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação para montagem no armário
Ângulo de abertura
130°
Capacidade de carga (estática)
1.500 N
Note to permissible static load max.
Montagem somente possível com o trilho deslizante da placa de montagem desmontado.
Adequado para
Tipo de caixa: TS
SE
Largura: = 1.200 mm
Adequado para caixas/armários do tipo
TS
SE
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
6,4 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177463097
ETIM 7.0
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descrição do produto
SR Kit de montagem, para quadro com dobradiça de 130°, para TS, VX SE com L:1200 mm
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas