O produto sairá de linha em: 31 de jan de 2020
O item foi substituído pelo item:
8619041: 8619041
8619050: 8619050
- Nº do item:
- SR 1995.235
- Material
- Chapa de aço
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação para montagem no armário
- Ângulo de abertura
- 130°
- Instalações possíveis
- No quadro com dobradiça com nível de 19" lateral
- Capacidade de carga (estática)
- 1.500 N
- Note to permissible static load max.
- Capacidade de carga máxima de 800 N com o trilho deslizante TS da placa de montagem desmontado.
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS
SE
Largura: = 800 mm - Adequado para caixas/armários do tipo
- TS
- SE
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 3,66 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 83024900
- EAN
- 4028177164932
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
- SR Jogo de montagem p/bastidor