- Nº do item:
- SR 2377.880
- Material
- Travessa: Chapa de aço
Peça de suporte combinada TS: Zinco fundido sob pressão - Superfície
- Cromada
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação para montagem no armário
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS
SE
Largura: = 800 mm - Adequado para caixas/armários do tipo
- TS
- SE
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 2,865 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 83024900
- EAN
- 4028177230637
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
- SR JGO.MONT.P/BASTIDOR 800 A