- Nº do item:
- DK 7402.000
- Descrição do produto
- Para apoiar equipamentos pesados instalados no Data Rack. A distância de fixação de 350 mm predefinida entre os dois níveis de montagem do Data Rack corresponde exatamente à medida de instalação dos trilhos deslizantes. Para a instalação dos componentes, podem ser utilizadas opcionalmente prateleiras previstas para fixação em um nível de montagem, disponíveis em modelos fixos e retráteis.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Capacidade de carga
- 500 N, estática
- Dimensões de montagem
- Installation depth for components: 482,6 mm
Largura de montagem dos componentes: 19"
- Emb.
- 2 unid.
- Peso/embalagem
- 1,072 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177187177
- ETIM 7.0
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400501
- Descrição do produto
-
DK GUIAS DESLIZANTES P/ DATA RACK ( 2Pç)