Trilhos deslizantes para carga pesada Para armários de rede TS com dois níveis de fixação

Nº do item: DK 7492.500

Para armários de rede TS com dois níveis de fixação, para o apoio de equipamentos pesados.

Trilhos perfilados de 482,6 mm (19") para TS, CS Toptec

Trilhos perfilados de 482,6 mm (19") para TS

Adaptadores para trilhos com perfil em L para TS

Nº do item:
DK 7492.500
Modelo
Para a montagem fixa entre dois níveis de fixação de 19˝
Descrição do produto
Para o apoio de equipamentos pesados. Os trilhos deslizantes são simplesmente encaixados nos trilhos perfilados cavados e fixados com parafusos. A utilização combinada com treliças de profundidade adicionais ou, no caso de armários com 800 mm de largura, com a fixação adicional de trilhos perfilados, oferece resistência a uma eventual torção dos trilhos perfilados quando a carga não está distribuída por igual.
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Distance between mounting levels
498 mm
Capacidade de carga
Carga estática de 80 kg
Nota
Imprópria para utilização com o quadro de montagem de 19"
Selecionar os trilhos deslizantes de acordo com a distância entre os níveis de 19".
Para fazer a combinação com os trilhos perfilados em L, é necessário utilizar o adaptador para montagem dos trilhos perfilados em L.
Superfície de apoio
Largura: 55 mm
Profundidade: 461 mm
Emb.
2 unid.
Peso/embalagem
1,236 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177221703
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrição do produto
DK TRILHO DESLIZ.P/CARG.PESADA PROF.461
Documentação
Info sheet