Trilho deslizante para TE

Nº do item: DK 7963.410

Para a montagem entre um nível de fixação dianteiro e um nível de fixação traseiro, para apoiar os componentes pesados em polegadas.

Nº do item:
DK 7963.410
Descrição do produto
Para a montagem entre o nível de fixação de 19" dianteiro e traseiro. Os trilhos deslizantes oferecem apoio para os componentes pesados em polegadas.
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Distance between mounting levels
495 mm
Load capacity static
800 N
Superfície de apoio
Largura: 85 mm
Profundidade: 424 mm
Adequado para
Tipo de caixa: TE 8000
EL
Dimensões de montagem
Installation depth for components: 482,6 mm
Largura de montagem dos componentes: 19"
Emb.
2 unid.
Peso/embalagem
2,28 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177443945
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrição do produto
DK JGO.GUÍAS DESLIZ.85X80