O produto sairá de linha em: 30 de jun de 2022
Produto alternativo recomendado:
5501440
- Nº do item:
- DK 7963.610
- Descrição do produto
- Para a montagem entre o nível de fixação de 19" dianteiro e traseiro. Os trilhos deslizantes oferecem apoio para os componentes pesados em polegadas.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Distance between mounting levels
- 695 mm
- Load capacity static
- 800 N
- Superfície de apoio
- Largura: 85 mm
Profundidade: 624 mm - Adequado para
- Tipo de caixa: TE 8000
- Dimensões de montagem
- Installation depth for components: 482,6 mm
Largura de montagem dos componentes: 19" - Emb.
- 2 unid.
- Peso/embalagem
- 3,266 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177443969
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
- DK TRILHOS DESLIZANTES 695X85X624