Trilho deslizante Para perfil adaptador TS com fixação em ambos os lados

Nº do item: TS 8613.180

Com fixação em ambos os lados entre os perfis adaptadores dianteiros e traseiros de 482,6 mm (19") ou peças adaptadoras de 482,6 mm (19").

Nº do item:
TS 8613.180
Descrição do produto
Montagem entre o perfil adaptador de 482,6 mm (19") dianteiro e traseiro ou a peça adaptadora de 482,6 mm (19") dianteira e traseira.
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Adequado para
Tipo de caixa: TS 8
Profundidade: = 800 mm
Dimensões de montagem
Installation depth for components: 482,6 mm
Largura de montagem dos componentes: 19"
Emb.
10 unid.
Peso/embalagem
6,33 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177212244
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrição do produto
TS Guia deslizante